Com seus sistemas de fixação rápida para mesas de soldagem, a KIPP oferece uma solução flexível para o posicionamento, fixação e liberação rápidos de peças de trabalho em mesas com grade perfurada. Os componentes modulares facilitam processos eficientes de preparação e garantem um posicionamento reproduzível – ideais para soldagem e construção de gabaritos, construção de máquinas e instalações, bem como para o processamento de metais.
Preparação mais rápida, trabalho mais preciso
Especialmente quando há mudanças frequentes de peças de trabalho e tarefas de fabricação, os sistemas de fixação rápida permitem tempos curtos de configuração e ajuste. As peças de trabalho, os batentes e os elementos do dispositivo podem ser fixados com segurança e reposicionados facilmente a qualquer momento. Isso economiza tempo e reduz o desperdício graças a um alinhamento sempre preciso.
Sistema modular para máxima flexibilidade
O sistema de fixação rápida KIPP foi projetado para mesas com grade de furos de 16 mm e 28 mm de diâmetro. Os pinos de guia estão disponíveis para diferentes espessuras de material e permitem a fixação rápida de peças de trabalho e elementos de fixação.
A linha é complementada por placas adaptadoras, cantoneiras móveis de encaixe em perfis, rolamentos, grampos excêntricos e outros acessórios. Todos os componentes podem ser combinados de forma modular e adaptados com flexibilidade a diferentes tarefas de fixação e montagem.
Robustos e versáteis
Os pinos de guia estão disponíveis em aço ou aço inoxidável e foram projetados para o inserto diário em ambientes de produção exigentes. Graças à sua estrutura modular, os sistemas de fixação existentes podem ser ampliados a qualquer momento ou adaptados a novas exigências.
Descubra agora os sistemas de fixação rápida da KIPP para processos de montagem eficientes e posicionamento preciso.